Temperaturfühler, MBT 5410, Pt

084Z5063

Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100

Produktdetails

Bruttogewicht 0.674 Kilogram
Gewicht netto 0.599 Kilogram
Volume 2.514 Liter
EAN 5702423141630

 

Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 2.36 in
Einsatzlänge [mm] 60 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 50 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] -50 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 122 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] -58 °F
Elektr. Anschlussgröße 2 Klemmen
Elektrischer Anschluss Kasten (Metall/Plastik)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 185 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Messumf.typ Standard
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.394 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 10 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 TI
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 5410
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5410-000-060-000-G405
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality