Temperaturfühler, MBT 5560, 100 mm, M,18x1.5

084Z4091

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

Produktdetails

Bruttogewicht 0.197 Kilogram
Gewicht netto 0.149 Kilogram
Volume 0.539 Liter
EAN 5702423241248

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp M
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 3.94 in
Einsatzlänge [mm] 100 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 100 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] 0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 212 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] 32 °F
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 185 °F
Menge je Verpackungseinheit 13 pc
Messumf.typ Integriert
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 965
Prozessanschlussgröße 18x1.5
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp M
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.31 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 32 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 10 V
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement ± 1% FS
Typ MBT 5560
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5560-0000-0100-16-110
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality