Temperaturfühler, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

084Z3261

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Slim-Line, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9

Produktdetails

Bruttogewicht 0.869 Kilogram
Gewicht netto 0.634 Kilogram
Volume 0.78 Liter
EAN 5702423281015

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 9.84 in
Einsatzlänge [mm] 250 mm
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Slim-Line
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Halslänge [in] 1.97 in
Halslänge [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 75 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 167 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 3/4
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] 0.945 in
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] 0.551 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] 24 mm
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] 14 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 600 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1112 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 5116
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5116-F001-250-10-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality