Temperaturfühler, MBT 5722, Pt

084Z3009

Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Austritt Sign.: Ohm

Информация о продукте

Bruttogewicht 2.49 Kilogram
Gewicht netto 1.661 Kilogram
Volume 22.772 Liter
EAN 5702423209699

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlerelement [Stck.] 2 pc
In scope of WEEE Yes
Prozessanschlussmaterial Messing
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typenbezeichnung MBT 5722-003-100-0102-000-0000
Verpackungseinheit Einzelpack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100
Вставка датчика Фиксиров.
Выходной сигнал Ohm
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.177 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 4.5 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 200 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Длина погружной части [дюймы] 394 дюйм
Длина погружной части, мм 10000 мм
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Количество в упаковке 1 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 85 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 185 °F
Материал защитной трубки AISI 316 Ti
Материал соединения Латунь
Название продукта Датчик температуры
Провода [шт.] 3 шт
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Степень защиты, IP IP65
Тип MBT 5722
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип погружной части Переменная
Тип электрического соединения 4клеммы
Электрическое соединение Ящик (металлический/пластмассовый)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality