MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

084Z2317

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Produktdetails

Bruttogewicht 0.568 Kilogram
Gewicht netto 0.566 Kilogram
Volume 1.102 Liter
EAN 5702428895705

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 2 pc
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 3.94 in
Einsatzlänge [mm] 100 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 800 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] 0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 1472 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] 32 °F
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektrischer Anschluss Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlereinsatz Austauschbar
Halslänge [in] 3.94 in
Halslänge [mm] 100 mm
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 185 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Messumf.typ Galv. isoliert
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperature transmitter
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial AISI 316 Ti
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] 0.945 in
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] 0.551 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] 24 mm
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] 14 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60584-2
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 800 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1472 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Thermoelement 1 x NiCr-Ni, Typ K
Thermoelementausführung Standard EN 61515
Toleranz Fühlerelement Klasse 2
Toleranz Thermoelement EN 60584-2 Class 2
Typ MBT 5113
Typenbezeichnung MBT 5113-B002-100-00-H180
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality