Temperaturfühler, MBT 153, 10 m, Pt, 100 Ohm

084Z2312

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: Teflon

Produktdetails

Bruttogewicht 0.514 Kilogram
Gewicht netto 0.481 Kilogram
Volume 0.63 Liter
EAN 5702428889117

 

Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Variabel
Elektr. Anschlussgröße 6 Drähte
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes
Fühlerelement [Stck.] 2 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 3 pc
Kabellänge [in] 394 in
Kabellänge [m] 10 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -80 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -112 °F
Kabeltyp Teflon
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP68
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.236 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 305
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 153
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 153-B101-1000
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality