Temperaturfühler, MBT 3252, 150 mm, G,1/2

084Z2268

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Produktdetails

Bruttogewicht 0.434 Kilogram
Gewicht netto 0.426 Kilogram
Volume 1.323 Liter
EAN 5702428849500

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 5.9 in
Einsatzlänge [mm] 150 mm
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektrischer Anschluss TypB
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Halslänge [in] 1.97 in
Halslänge [mm] 50 mm
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 194 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.394 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 10 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIP-Dossier Produktname MBT 3252/5252
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 3252
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3252-0011-0150-0200-0000
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality