Temperaturfühler, MBT 5722, Pt

084Z2111

Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Austritt Sign.: Ohm

Інформація про продукт

Вага брутто 1.449 Kilogram
Bага нетто 0.809 Kilogram
Об'єм 22.772 Liter
EAN 5702423298358

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 157 дюйм
Довжина вставки [мм] 4000 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.177 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 4.5 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Ящик (металевий/пластиковий)
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Латунь
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 5722-001-040-0102-000-0000
Проводи [шт.] 3 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 3клеми
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Тип MBT 5722
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality