Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
084Z2053 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
Sie sind dabei, eine Liste zu löschen, die Produkte enthalten könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Sie sind dabei, Artikel aus einer Produktliste zu löschen. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Die Gültigkeit für die Liste wurde um 90 Tage verlängert.
Temperaturfühler, MBT 5310, 6 mm - 72 mm, G,1/2
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Temperaturfühler, MBT 5310, 6 mm - 72 mm, G,1/2
084Z2053
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 10, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin
Preisgestaltung für Mengen
Erzielen Sie Kosteneinsparungen durch Volumeneinkauf
Menge | Units of measure | Preis |
---|