Temperaturfühler, EKS 221, 1.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3200

Messbereich [°C]: -50 - 110, Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: THERMOPLASTISCHER GUMMI

Produktdetails

Bruttogewicht 0.021 Kilogram
Gewicht netto 0.02 Kilogram
Volume 0.091 Liter
EAN 5702428171489

 

Anmerkungen SENSORKABEL
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 59.06 in
Kabellänge [m] 1.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Kabeltyp THERMOPLASTISCHER GUMMI
Max. Umgebungstemperatur [°C] 110 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 230 °F
Menge je Verpackungseinheit 150 pc
Messbereich [°C] [max.] 110 °C
Messbereich [°C] [min.] -50 °C
Messbereich [°F] [max.] 230 °F
Messbereich [°F] [min.] -58 °F
NTC Elementcharakteristik 10.000 Ohm/25°C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP68
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzrrohrlänge [in] 0.79 in
Schutzschlauchlänge [mm] 20 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 304
Toleranz Fühlerelement ± 1%
Typ EKS 221
Typ Fühlerelement NTC
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 10000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality