Temperaturfühler, AKS 21 M, 2.5 m

084N2043

Messbereich [°C]: -60 - 200, Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: Silikon

Produktdetails

Bruttogewicht 0.178 Kilogram
Gewicht netto 0.144 Kilogram
Volume 0.541 Liter
EAN 5702422055143

 

Anmerkungen MIT NIPPEL FÜR HÜLSE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 98.43 in
Kabellänge [m] 2.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltyp Silikon
Max. Umgebungstemperatur [°C] 180 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 356 °F
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Messbereich [°C] [max.] 200 °C
Messbereich [°C] [min.] -60 °C
Messbereich [°F] [max.] 392 °F
Messbereich [°F] [min.] -75 °F
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.23 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 5.8 mm
Schutzrrohrlänge [in] 1.58 in
Schutzschlauchlänge [mm] 40 mm
Schutzschlauchmaterial Stainless steel
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ AKS 21 M
Typ Fühlerelement Pt
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality