Temperaturfühler, AKS 21 D, Flansch

084N2035

Messbereich [°C]: -40 - 80, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Stainless steel, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Produktdetails

Bruttogewicht 0.383 Kilogram
Gewicht netto 0.375 Kilogram
Volume 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

Anschlusstyp Flansch
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektrischer Anschluss Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabeltyp N/A
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Messbereich [°C] [max.] 80 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 176 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Anmerkungen Flansch
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP56
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.59 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 15 mm
Schutzrrohrlänge [in] 6.3 in
Schutzschlauchlänge [mm] 160 mm
Schutzschlauchmaterial Stainless steel
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ AKS 21 D
Typ Fühlerelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality