Temperaturfühler, MBT 400, Pt

084N1025

Messbereich [°C]: -50 - 50, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.086 Kilogram
Gewicht netto 0.071 Kilogram
Volume 0.284 Liter
EAN 5702428967013

 

Anzahl der Klemmen [Stck.] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss 2 Leiter
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Messbereich [°C] [max.] 50 °C
Messbereich [°C] [min.] -50 °C
Messbereich [°F] [max.] 122 °F
Messbereich [°F] [min.] -58 °F
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 400
Typ Fühlerelement Pt
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality