Temperaturfühler, AKS 11, 8.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0052

Messbereich [°C]: -40 - 100, Elektrischer Anschluss: AMP, Kabeltyp: PVC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.188 Kilogram
Gewicht netto 0.175 Kilogram
Volume 0.472 Liter
EAN 5702428062329

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss AMP
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Identisches Produkt 084N0044
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 334.65 in
Kabellänge [m] 8.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltyp PVC
Max. Umgebungstemperatur [°C] 100 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 212 °F
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Messbereich [°C] [max.] 100 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 212 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ AKS 11
Typ Fühlerelement Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality