Temperaturfühler, AKS 12, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0045

Messbereich [°C]: -40 - 100, Elektrischer Anschluss: AMP, Kabeltyp: PVC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.174 Kilogram
Gewicht netto 0.17 Kilogram
Volume 0.285 Liter
EAN 5702428040112

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss AMP
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 216.54 in
Kabellänge [m] 5.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltyp PVC
Max. Umgebungstemperatur [°C] 100 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 212 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Messbereich [°C] [max.] 100 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 212 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.23 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 5.8 mm
Schutzrrohrlänge [in] 1.58 in
Schutzschlauchlänge [mm] 40 mm
Schutzschlauchmaterial Stainless steel
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ AKS 12
Typ Fühlerelement Pt
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality