Temperaturfühler, AKS 11, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0026

Messbereich [°C]: -40 - 100, Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: PVC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.036 Kilogram
Gewicht netto 0.033 Kilogram
Volume 0.13 Liter
EAN 5702428062312

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 59.06 in
Kabellänge [m] 1.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltyp PVC
Max. Umgebungstemperatur [°C] 100 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 212 °F
Menge je Verpackungseinheit 150 pc
Messbereich [°C] [max.] 100 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 212 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ AKS 11
Typ Fühlerelement Pt
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality