Intelligentes Entlüftungssystem, IPS 8

084H5004

Teile inkl.: Schrauben für Flansch; Schweißflansche; Dichtung; Schrauben für Kopfdeckel, Kältemittel: R717

Produktdetails

Bruttogewicht 117 Kilogram
Gewicht netto 96 Kilogram
Volume 698.4 Liter
EAN 5715162979105

 

Anschlussgröße [in] 1 1/4 in
Anschlussgröße [mm] 32 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Contain batteries No
Frequenz [Hz] 50 Hz
Kältemittel R717
Max. purger electr conn points 8
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Air purgers
Produktname Intelligentes Entlüftungssystem
Produkttyp 01
Produktzubehör Air purger accessories
Schutzart IP55
Sec. circuit refrig. charge [k 0.1 kg
Secondary circuit refrigerant R290
Software version 8.21
Sprache Englisch
Standardmäßiger Anschluss FLANGE, DIN-EN
Teile inkl. Schrauben für Flansch
Dichtung
Schrauben für Kopfdeckel
Schweißflansche
Typ IPS 8
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 43 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Air purger spare parts
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality