Intelligentes Entlüftungssystem, IPS 8

084H5001

Teile inkl.: Schrauben für Flansch; Schweißflansche; Dichtung; Schrauben für Kopfdeckel, Kältemittel: R717

Produktdetails

Bruttogewicht 115 Kilogram
Gewicht netto 100 Kilogram
Volume 698.4 Liter
EAN 5702428649261

 

Anschlussgröße [in] ] 1/4 in
Anschlussgröße [mm] 32 mm
Anschlusstyp Anschweißend
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R717
Max. purger electr conn points 8
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Air purgers
Produktname Intelligentes Entlüftungssystem
Produkttyp 01
Schutzart IP55
Software version 4.13
Sprache Englisch
Standardmäßiger Anschluss FLANGE, DIN-EN
Teile inkl. Schrauben für Flansch
Dichtung
Schrauben für Kopfdeckel
Schweißflansche
Typ IPS 8
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 43 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality