Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100 U, Koaxialausführung
084H4527
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 3/4, Anschlusstyp: NPT, Einsatzlänge [mm]: 1397, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI nicht enthalten, Anschlussgröße [in]: 3/4, Anschlusstyp: NPT, Einsatzlänge [mm]: 1397, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30
Bruttogewicht | 6.781 Kilogram |
Gewicht netto | 3.397 Kilogram |
Volume | 62.686 Liter |
EAN | 5702428415064 |
Bruttogewicht | 6.781 Kilogram |
Gewicht netto | 3.397 Kilogram |
Volume | 62.686 Liter |
EAN | 5702428415064 |
Anschlussgröße [in] | 3/4 |
Anschlusstyp | NPT |
Aufbau | Koaxialausführung |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Einsatzlänge [in] | 55 in |
Einsatzlänge [mm] | 1397 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Leistungsaufnahme [W] | 0.7 W |
Max. Widerstandswert [Ohm] | 500 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 100 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1450 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Flüssigkeitsniveausonde |
Produktbeschreibung | Flüssigkeitsniveausonde |
Produktgruppe | Sensors |
Produktzubehör | Liq. level switch accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 30 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 14 V |
Teile inkl. | HMI nicht enthalten |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | AKS 4100 U |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Liq. level switch spare parts |
Zulassung |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Anschlussgröße [in] | 3/4 |
Anschlusstyp | NPT |
Aufbau | Koaxialausführung |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Einsatzlänge [in] | 55 in |
Einsatzlänge [mm] | 1397 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Leistungsaufnahme [W] | 0.7 W |
Max. Widerstandswert [Ohm] | 500 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 100 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 1450 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Flüssigkeitsniveausonde |
Produktbeschreibung | Flüssigkeitsniveausonde |
Produktgruppe | Sensors |
Produktzubehör | Liq. level switch accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 30 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 14 V |
Teile inkl. | HMI nicht enthalten |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | AKS 4100 U |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Liq. level switch spare parts |
Zulassung |
CE LLC CDC TYSK UKCA |