Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100, Koaxialausführung

084H4510

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES, Anschlussgröße [in]: 1, Anschlusstyp: G, Einsatzlänge [mm]: 50

Produktdetails

Bruttogewicht 6.02 Kilogram
Gewicht netto 3.8 Kilogram
Volume 20.748 Liter
EAN 5702428448581

 

Anschlussgröße [in] 1
Anschlusstyp G
Aufbau Koaxialausführung
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Einsatzlänge [in] 19.7 in
Einsatzlänge [mm] 500 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Leistungsaufnahme [W] 0.7 W
Max. Widerstandswert [Ohm] 500
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 100 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1450 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeschreibung Flüssigkeitsniveausonde
Produktgruppe Sensors
Produktname Flüssigkeitsniveausonde
Produktzubehör Liq. level switch accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Teile inkl. HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Liq. level switch spare parts
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality