Druckmessumformer, EMP 2, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

084G2104

Elektrischer Anschluss: Klemmblock, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: EMP 2-1211-F6CD24-2

Produktdetails

Bruttogewicht 1.063 Kilogram
Gewicht netto 0.98 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423018710

 

+ Anschluss P
- Allgemein N
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Bemerkungen zum Druckanschluss EXT. G1/4 INT
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen/innen
Druckanschluss Standard EN 228-1
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 1.6 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 23.2 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
eigensicher Nein
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Klemmblock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 1 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
glatte Membrane Nein
Hohes Clip-Niveau 22.4
Internationale Artikelnummer 5702423018710
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 3.2 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.3 %
Niedriges Clip-Niveau 3.6
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP-Dossier Produktname EMP
Spezifik. Schlüssel EMP 2-1211-F6CD24-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Typ EMP 2
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality