Kühlstellenregelung (TXV), EKC 202D

084B8636

Funktion: Temp, Multi Anwend., 4 Relais, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kommunik.: Optional MODBUS; Optional LON, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 30

Produktdetails

Bruttogewicht 211 Gram
Gewicht netto 183 Gram
Volume 0.45 Liter
EAN 5702428095624

 

Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
Anzahl der Verdichter max. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display - option EKA 163A
EKA 164A
Display an der Vorderseite Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Temp, Multi Anwend., 4 Relais
Identisches Produkt 084B8536
In scope of WEEE Yes
Kommunik. Optional LON
Optional MODBUS
Leistungsaufnahme [VA] 2.5 VA
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlstellenregelung (TXV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlung Regelung (Temp)
Temp. Fühler-Service NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ EKC 202D
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Ohne Anschlussstecker
Zulassung C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality