Optyma Plus controller

084B8080

Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 7, Analoge Ausgänge (AO) [Stk]: 2

Produktdetails

Bruttogewicht 632 Gram
Gewicht netto 628 Gram
Volume 2.003 Liter
EAN 5702428988841

 

Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 2 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 7 pc
Anwendungsbereich Verflüssigungssätze
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 5 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 3 pc
Display - option EKA 163B
EKA 164B
Display an der Vorderseite Ja
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Optyma Regler
Kommunik. MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [VA] 5 VA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktname Verflüssigungssatzregler
Produktzubehör Electron. control accessories
Reglertyp Verflüssigungssatzregler
TRIAC-Ausgang 1 pc
Typ Optyma Plus controller
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Incl.terminals
Zulassung C-TICK
CE
CMIM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality