Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4182

Funktion: AKV, Pe, 5 Relais, Produkteigenschaften: S2 Einspritzregelung; CO2-konform; Pe Signal, Kommunik.: MODBUS; Optional LON, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdetails

Bruttogewicht 0.395 Kilogram
Gewicht netto 0.325 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428547444

 

Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 1 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 6 pc
Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 6 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 3 pc
Display an der Vorderseite Nein
Druck Messumformer RATIOMETRISCH
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingebaute Kommunikation MODBUS
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion AKV, Pe, 5 Relais
Fühleranschluss Screw terminals
Identisches Produkt 084B4082
In scope of WEEE Yes
Kommunik. MODBUS
Optional LON
Leistungsaufnahme [VA] 5 VA
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Option Kommunikationskarte LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produkteigenschaften CO2-konform
Pe Signal
S2 Einspritzregelung
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV)
Reglertyp Kühlstellenregler Einzelspule
Temp. Fühler-Service NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Typ AK-CC55 Single Coil
Ventil Ausgang Typ AKV
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 115 V
Weitere Informationen 12 Stk. ohne Klemmen
Zulassung C-TICK
CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality