Kühlstellenregelung (TXV), AK-CC 350

084B4165

Anwendungsbereich: Temperaturregelung, Funktion: Temp, Multi Anwend. 4 Relais, Kommunik.: Optional MODBUS; MODBUS; Optional LON

Produktdetails

Bruttogewicht 0.384 Kilogram
Gewicht netto 0.317 Kilogram
Volume 1.083 Liter
EAN 5702428406994

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 3 pc
Anwendungsbereich Temperaturregelung
Anzahl der Fühler-Eingänge 3 pc
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
Anzahl der Verdichter max. 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 4 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 2 pc
Display - option EKA 163A
EKA 164A
Display an der Vorderseite Ja
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Temp, Multi Anwend. 4 Relais
Fühler, Typ Temp.Sensoren
Kommunik. MODBUS
Optional LON
Optional MODBUS
Leistungsaufnahme [VA] 2.3 VA
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlstellenregelung (TXV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlung Regelung (Temp)
Temp. Fühler-Service NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ AK-CC 350
Ventil Ausgang Typ EVR (TXV)
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Alarm=mehr Funk. Lüfter 2. Verdichter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality