Kühlstellenregelung (TXV), EKC 224

084B4055

Funktion: Verdichter, Abtauung, Lüfter, Alarm, Reglertyp: Kühlung Regelung (Temp), Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdetails

Bruttogewicht 221 Gram
Gewicht netto 169 Gram
Volume 0.486 Liter
EAN 5715162688786

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 3 pc
Anwendungsbereich Temperaturregelung
Anzahl der Fühler-Eingänge 3 pc
Anzahl der Verdichter max. 1 pc
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 4 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 2 pc
Display an der Vorderseite Ja
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frequenz [Hz] 60 Hz
Funktion Verdichter, Abtauung, Lüfter, Alarm
Fühler, Typ EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Identisches Produkt 084B4155
In scope of WEEE Yes
Kommunik. MODBUS via. EKA 206
Leistungsaufnahme [VA] 0.7 VA
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlstellenregelung (TXV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reglertyp Kühlung Regelung (Temp)
SCIP-Dossier Nr. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-Dossier Produktname ERC21x, EKC 22x
Temp. Fühler-Service NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Typ EKC 224
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 115 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Alarm=Lichtsignale oder Railheat
Zulassung UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality