AME 110 NLX 0-10V, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 12 s/mm; 3 s/mm, 7.5 mm, 1.5 m

082H8114

AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.337 Kilogram
Gewicht netto 0.293 Kilogram
Volume 1.637 Liter
EAN 5715162792766

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description AME 110 NLX, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator with Feedback Signal for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hub [mm] 7.5 mm
Identisches Produkt 082H8122
IP-Schutzklasse IP54
Kabellänge [m] 1.5 m
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 15-32
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelcharakteristik LOG
LIN
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Spindel, Stellzeit [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm
Stellsignal Modulierend
Stellungsrückmeldung Ja
Typ AME 110 NLX 0-10V
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality