AME 140, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

082H8065

AME 140 X 24V 12s/mm 5,5mm 200N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.385 Kilogram
Gewicht netto 0.355 Kilogram
Volume 1.01 Liter
EAN 5702425090486

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Warmwasser und Gebläsekonvektoren
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 140 X 24V 12s/mm 5,5mm 200N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 5.5 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP42
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP-Dossier Produktname AMV (E) 130 - 150
Sicherheitsfunktion Nein
Spindel, Stellzeit [s/mm] 12 s/mm
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 200 N
Stellsignal Modulierend
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 12 s/mm
Typ AME 140
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality