AME 110 NL, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 10-32

082H8057

Dieses Produkt wurde eingestellt.

AME 110 NL, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 10-32

Produktdetails

Bruttogewicht 0.342 Kilogram
Gewicht netto 0.338 Kilogram
Volume 1.001 Liter
EAN 5702421556603

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 110 NL, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 10-32
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 5 mm
IP-Schutzklasse IP42
Kabellänge [m] 1.5 m
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 10-32
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP-Dossier Produktname AMI. AME/AMV (1)
Spindel, Stellzeit [s/mm] 24 s/mm
Stellsignal Modulierend
Typ AME 110 NL 0-10V
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard EC EN 60730

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality