AMI 140 Ein-/Aus-Stellantrieb, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m

082H8049

AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Stellantrieb für 2-Punkt-Regelung für AB-QM DN 10-32

Produktdetails

Bruttogewicht 0.37 Kilogram
Gewicht netto 0.35 Kilogram
Volume 1.001 Liter
EAN 5702421552414

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Stellantrieb für 2-Punkt-Regelung für AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 5.5 mm
IP-Schutzklasse IP42
Kabellänge [m] 1.5 m
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 10-32
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP-Dossier Produktname AMI. AME/AMV (1)
Spindel, Stellzeit [s/mm] 12 s/mm
Stellsignal Ein/Aus
Typ AMI 140 On/Off actuator
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassungsstandard EC EN 60730

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality