AME 130, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 24 s/mm, 5.5 mm

082H8046

AME 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.362 Kilogram
Gewicht netto 0.362 Kilogram
Volume 1.02 Liter
EAN 5702421552032

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Gebläsekonvektoren
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0 - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V] 0 - 10 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 5.5 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 1 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP42
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP-Dossier Produktname AMV (E) 130 - 150
Sicherheitsfunktion Nein
Spindel, Stellzeit [s/mm] 24 s/mm
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 200 N
Stellsignal Modulierend
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 24 s/mm
Typ AME 130
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality