AME 658 SU-1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 32.00 mm

082H5012

AME 658 SD-1, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 125-150, mit Spring Down (SD) Sicherheitsfunktion, UL zertifiziert

Produktdetails

Bruttogewicht 9.718 Kilogram
Gewicht netto 9.6 Kilogram
Volume 18.296 Liter
EAN 5710104094359

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 658 SD-1, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 125-150, mit Spring Down (SD) Sicherheitsfunktion, UL zertifiziert
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hub [mm] 32 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP54
Kabel inklusive Nein
Kompatibilität mit AB-QM-Größe 5-6”
DN 125-150
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Typ AME 658 SU-1
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard UL 60730

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality