AME 113, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

082H5007M

AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Produktdetails

Bruttogewicht 0.217 Kilogram
Gewicht netto 0.184 Kilogram
Volume 0.58 Liter
EAN 5710104523637

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Eingangssignal Regelung Y [V] 0 - 10 V
Hub [mm] 8.5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP54
Kabel inklusive Ja
Kompatibilität mit AB-QM-Größe AB-QM 4.0
DN 15-32
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelcharakteristik LOG
Sicherheitsfunktion Ja
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Spindel, Stellzeit [s/mm] 15 s/mm
Stellsignal Modulierend
Typ AME 113
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality