AME 113, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

082H5001

AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Produktdetails

Bruttogewicht 0.223 Kilogram
Gewicht netto 0.184 Kilogram
Volume 0.58 Liter
EAN 5710104523682

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Eingangssignal Regelung Y [V] 0 - 10 V
Hub [mm] 8.5 mm
IP-Schutzklasse IP54
Kabel inklusive Ja
Kompatibilität mit AB-QM-Größe AB-QM 4.0
DN 15-32
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelcharakteristik LOG
Sicherheitsfunktion Ja
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Spindel, Stellzeit [s/mm] 15 s/mm
Stellsignal Modulierend
Typ AME 113
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality