AME 55 QM, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 40.00 mm

082H3078

AME 55 QM, 24 V, 40 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 125-150

Produktdetails

Bruttogewicht 2.98 Kilogram
Gewicht netto 2.97 Kilogram
Volume 7.2 Liter
EAN 5702421561126

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 55 QM, 24 V, 40 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 125-150
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 40 mm
IP-Schutzklasse IP54
Kabel inklusive Nein
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 125-150
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelcharakteristik LOG
LIN
SCIP-Dossier Nr. 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7
SCIP-Dossier Produktname 082H3078
Spindel, Stellzeit [s/mm] 8 s/mm
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Typ AME 55 QM
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard EC EN 60730

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality