Elektrische Stellantriebe, AME 13 SU, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24

082H3044

AME 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.825 Kilogram
Gewicht netto 0.74 Kilogram
Volume 1.731 Liter
EAN 5702421525142

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Ja
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [mA], Impedanz [Ohm] 500
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 5.5 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 9 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 10/13
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 300 N
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 14 s/mm
Typ AME 13 SU
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality