AMB 162, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 30 s/mm

082H0211

AMB 162 5Nm 3p 30s 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.683 Kilogram
Gewicht netto 0.643 Kilogram
Volume 2.007 Liter
EAN 5710104077543

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Temperaturregelung in Zentralheizungen
China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 162 5Nm 3p 30s 24V
Drehmoment [Nm] 5 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Lagertemperatur [max.] [°C] 80 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leistungsaufnahme [W] 3 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP42
Schutzklasse II
Sicherheitsfunktion Nein
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Spindel, Stellzeit [s/mm] 30 s/mm
Stellart Standardmäßig
Stellsignal 3-Punkt
Stellzeit [s/°] 30 s/°
Typ AMB 162
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality