AMZ 112, 28.00 m³/h, Cu-Cu 22

082G5427

AMZ 112 ON/OFF CU22 24V DN20

Produktdetails

Bruttogewicht 1.338 Kilogram
Gewicht netto 1.064 Kilogram
Volume 3.84 Liter
EAN 5710104080307

 

Alternative Anwendung VSP Solaranlagen
Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlussgröße Cu-Cu 22
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Private und gewerbliche Zentralheizungen
Anzahl der Anschlüsse 2
Description AMZ 112 ON/OFF CU22 24V DN20
Drehmoment [Nm] 5 N-m
Durchmesser [mm] 20 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kegelstange Position Keiner
Kvs-Werte [m³/h] 28 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 110 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medium Alternative 2 Glykolhaltiges Wasser mit bis zu 50 % Glykolanteil
Nenndruck [bar] 40 bar
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 6 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 6 bar
SCIP-Dossier Nr. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Typ AMZ 112
Werkstoff Kugel CW 614 N UNI gemäß DIN EN 12164
Werkstoff Schaltwelle CW 614 N UNI EN 12164
Werkstoff Ventilgehäuse CW 617 N UNI EN 12165
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality