AMZ 112, 156 m³/h, Rp 1 1/2

082G5404

AMZ 112 EIN/AUS 2-Weg IG 24V DN40

Produktdetails

Bruttogewicht 2.016 Kilogram
Gewicht netto 1.956 Kilogram
Volume 4 Liter
EAN 5710104079783

 

Alternative Anwendung VSP Solaranlagen
Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlussgröße Rp 1 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Private und gewerbliche Zentralheizungen
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 EIN/AUS 2-Weg IG 24V DN40
Drehmoment [Nm] 10 N-m
Durchmesser [mm] 40 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kegelstange Position Keiner
Kvs-Werte [m³/h] 156 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 110 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medium Alternative 2 Glykolhaltiges Wasser mit bis zu 50% Glykolanteil
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 6 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 6 bar
SCIP-Dossier Nr. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP-Dossier Produktname 082G5404
Typ AMZ 112
Ventilgröße DN 40
Werkstoff Kugel CW614NUNI gemäß DINEN12164
Werkstoff Schaltwelle CW 614 N UNI EN 12164
Werkstoff Ventilgehäuse CW 617 N UNI EN 12165
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality