Elektrische Stellantriebe, AME 659 SD, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

082G3455

AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N

Produktdetails

Bruttogewicht 9.778 Kilogram
Gewicht netto 9.778 Kilogram
Volume 18.296 Liter
EAN 5710104030470

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Ja
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung HD Fernwärme
Contain batteries No
Description AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [mA], Impedanz [Ohm] 500
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
Eingangssignal Regelung Y [V], Impedanz [kOhm] 40 kOhm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Nein
Hub [mm] 50 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 38 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 65x/685/855
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 2000 N
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Typ AME 659 SD
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality