Elektrische Stellantriebe, AME 658 SU, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24

082G3450

AME 658 SU 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 9.686 Kilogram
Gewicht netto 9.686 Kilogram
Volume 18.118 Liter
EAN 5710104037370

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Ja
Anwendung HD Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 658 SU 24V
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [mA], Impedanz [Ohm] 500
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
Eingangssignal Regelung Y [V], Impedanz [kOhm] 40 kOhm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 50 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 19 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 65x/685/855
Sicherheitsfunktion Ja
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 2000 N
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Typ AME 658 SU
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality