Elektrische Stellantriebe, AMV 658 SD, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24

082G3444

AMV 658 SD 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 9.65 Kilogram
Gewicht netto 9.65 Kilogram
Volume 18.743 Liter
EAN 5710104037318

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Ja
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung HD Fernwärme
Contain batteries No
Description AMV 658 SD 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 50 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 19 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 65x/685/855
Sicherheitsfunktion Ja
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 2000 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Typ AMV 658 SD
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality