AME 25, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 11 s/mm, 15 mm

082G3025

AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N

Produktdetails

Bruttogewicht 1.65 Kilogram
Gewicht netto 1.503 Kilogram
Volume 3.62 Liter
EAN 5702421513132

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [mA], Impedanz [Ohm] 500
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
Eingangssignal Regelung Y [V], Impedanz [kOhm] 24 kOhm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 15 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 4 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 20 - 35
Sicherheitsfunktion Nein
Spindel, Stellzeit [s/mm] 11 s/mm
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 1000 N
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 11 s/mm
Typ AME 25
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality