Elektrische Stellantriebe, AMV 23, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24

082G3010

AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Produktdetails

Bruttogewicht 1.885 Kilogram
Gewicht netto 1.788 Kilogram
Volume 3.494 Liter
EAN 5702421510582

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Ja
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 10 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 7 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 23
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 450 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 15 s/mm
Typ AMV 23
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality