Elektrische Stellantriebe, AMV 23, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

082G3009

AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N

Produktdetails

Bruttogewicht 1.894 Kilogram
Gewicht netto 1.874 Kilogram
Volume 3.347 Liter
EAN 5702421510575

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Ja
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 10 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 7 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 23
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 450 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 15 s/mm
Typ AMV 23
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality