Elektrische Stellantriebe, AME 13, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24

082G3006

AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.872 Kilogram
Gewicht netto 0.872 Kilogram
Volume 1.694 Liter
EAN 5702421507568

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Ja
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [mA], Impedanz [Ohm] 500
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
Eingangssignal Regelung Y [V], Impedanz [kOhm] 24 kOhm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 5 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 9 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 10/13
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 300 N
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 14 s/mm
Typ AME 13
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality