Elektrische Stellantriebe, AMV 10, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

082G3001

AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.63 Kilogram
Gewicht netto 0.568 Kilogram
Volume 1.655 Liter
EAN 5702421507469

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 5 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 2 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 10/13
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 300 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung Nein
Stellzeit [s/mm] 14 s/mm
Typ AMV 10
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality