Elektrische Stellantriebe, AMV 86, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

082G1461

AMV 86 230V 3s/mm 40mm 5000N

Produktdetails

Bruttogewicht 10.841 Kilogram
Gewicht netto 10.201 Kilogram
Volume 18.128 Liter
EAN 5702421513996

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung HD HVAC und FW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 86 230V 3s/mm 40mm 5000N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 40 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 23 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 85/86
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Schnell
Stellkraft [N] 5000 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 3 s/mm
Typ AMV 86
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality