Elektrische Stellantriebe, ABV, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24

082F0002

ABV NO 24V STELLANTRIEB

Produktdetails

Bruttogewicht 0.302 Kilogram
Gewicht netto 0.302 Kilogram
Volume 0.553 Liter
EAN 5702421509302

 

Antriebs Type Thermisch-pneumatisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Vorlauftemperatur
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NO 24V STELLANTRIEB
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 9 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP41
SCIP-Dossier Nr. 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Sicherheitsfunktion Nein
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellart Standardmäßig
Stellsignal 2-Punkt
Stellzeit [s/mm] 540 s/mm
Typ ABV
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality