AK-RC 204B, Kühlraumregler

080Z5001

Funktion: Kühlraum-Management, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Product details

Bruttogewicht 1.377 Kilogram
Gewicht netto 1.081 Kilogram
Volume 6.518 Liter
EAN 5715162444207

 

Anwendungsbereich Verflüssigungssätze
Anzahl der Verdichter max. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display - option Yes
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Kühlraum-Management
Kommunik. RS485 Modbus
Leistungsaufnahme [VA] 6.3 VA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product group Evaporator and room control
Product Name Description Cold storage room controller
Reglertyp Optyma Regler 1 Phase (2HP)
Schutzart IP65
Type AK-RC 204B
Ventil Ausgang Typ (TXV)
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE
RoHS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality